Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title
title
title

Celiane πλαίσιο Anod 1 θέσης Satin Aluminium

CELIANE Legrand

Celiane πλαίσιο Anod 1 θέσης Satin Aluminium

ΚΩΔ. 066781 EAN. 3414972005500

Celiane πλαίσιο Anod 1 θέσης Satin Aluminium

Εγγύηση 2 χρόνια
20,02 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of units 1
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 2
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Metal
Material quality Aluminium
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Anodised
Surface finishing Glossy
Colour Aluminium
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 90 mm
Height 82 mm
Depth 8.5 mm
Built-in height 0 mm
Diameter bore hole (opening) 53.6 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου