![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-066604-WEB-R.jpg)
Celiane™ - Πλαίσιo 4 θέσεων σε χρώμα Gris Perle.
CELIANE
Legrand
Celiane™ - Πλαίσιo 4 θέσεων σε χρώμα Gris Perle.
ΚΩΔ. 066604
EAN.
3414971003132
Celiane™ - Memories Πλαίσια Gris Perle. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση. Aρ.θέσεων : 4 θέσεων.
Εγγύηση 2 χρόνια
31,69 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 4 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of units horizontal | 4 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 8 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | No |
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
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Colour | Grey |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 303 mm |
Height | 82 mm |
Depth | 8.5 mm |
Built-in height | 0 mm |
Diameter bore hole (opening) | 53.6 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ