Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ Πλαίσιο 2 θέσεων Pixel Leather Για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση

CELIANE Legrand

Celiane™ Πλαίσιο 2 θέσεων Pixel Leather Για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση

ΚΩΔ. 069452 EAN. 3414970451095

Πλαίσιο 2 θέσεων Συνδυάζεται με τις βάσεις στήριξης: αρ.καταλ. 802 61 x 2 (στήριξη με νύχια) αρ.καταλ. 802 52 (στήριξη με βίδες) Materials Pixel leather

Εγγύηση 2 χρόνια
183,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of units 2
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 2
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 4
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Leather
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Other
Surface finishing Matt
Colour Black
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK02
Type of fastening Engage (snap)
Width 171 mm
Height 83 mm
Depth 9.2 mm
Built-in height 0 mm
Diameter bore hole (opening) 53.6 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Fraxinus (Ash)
Certification of wood (list) PEFC 100% (BVFR-PEFC-COC-0128543)
Wood Climate area Temperate

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Πιστοποιητικό Προέλευσης Ξυλείας
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης