Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ πλαίσιo 1 θέσης Για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση Ivory Gloss

CELIANE Legrand

Celiane™ πλαίσιo 1 θέσης Για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση Ivory Gloss

ΚΩΔ. 066621 EAN. 3414970447395

Πλαίσιο 1 θέσης Συνδυάζεται με τις βάσεις στήριξης: αρ.καταλ. 802 61 (στήριξη με νύχια) αρ.καταλ. 802 51 (στήριξη με βίδες) Memories Ivory Gloss

Εγγύηση 2 χρόνια
4,54 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of units 1
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 2
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Beige
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK02
Type of fastening Engage (snap)
Width 90 mm
Height 82 mm
Depth 8.5 mm
Built-in height 0 mm
Diameter bore hole (opening) 53.6 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01976EN-02.pdf pdf (0.86 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης