Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ πλαίσια Για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση 4 θέσεων Nickel Velvet

CELIANE Legrand

Celiane™ πλαίσια Για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση 4 θέσεων Nickel Velvet

ΚΩΔ. 069114 EAN. 3245060691141

Πλαίσιο 4 θέσεων Συνδυάζεται με τις βάσεις στήριξης: αρ.καταλ. 802 61 x 4 (στήριξη με νύχια) αρ.καταλ. 802 54 (στήριξη με βίδες) Materials Nickel Velvet

Εγγύηση 2 χρόνια
208,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of units 4
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 4
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 8
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Metal
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Galvanized
Surface finishing Matt
Colour Grey
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 313 mm
Height 82 mm
Depth 8.5 mm
Built-in height 0 mm
Diameter bore hole (opening) 53.6 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F00578EN-01.pdf pdf (0.27 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης