![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-069054-WEB-R.jpg)
Celiane™ πλαίσια Για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση 4 θέσεων Natural Oak
CELIANE
Legrand
Celiane™ πλαίσια Για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση 4 θέσεων Natural Oak
ΚΩΔ. 069054
EAN.
3414970450753
Πλαίσιο 4 θέσεων Συνδυάζεται με τις βάσεις στήριξης: αρ.καταλ. 802 61 x 4 (στήριξη με νύχια) αρ.καταλ. 802 54 (στήριξη με βίδες) Materials Natural Oak
Εγγύηση 2 χρόνια
208,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 4 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of units horizontal | 4 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 8 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Wood |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Colour | Wood |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 313 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 8.7 mm |
Built-in height | 0 mm |
Diameter bore hole (opening) | 53.6 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Quercus petraea (Oak) |
Certification of wood (list) | FSC 100% (BV-COC-128543) |
Wood Climate area | Temperate |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
5 έντυπα
Πιστοποιητικό Προέλευσης Ξυλείας
FSC-FR069452/2
(1.51 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ