Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ - Πλαίσια 4 θέσεων σε χρώμα Old Pink.

CELIANE Legrand

Celiane™ - Πλαίσια 4 θέσεων σε χρώμα Old Pink.

ΚΩΔ. 066764 EAN. 3414971184596

Celiane™ - Mat Πλαίσια Old Pink. Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση. Aρ.θέσεων : 4 θέσεων.

Εγγύηση 2 χρόνια
31,69 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of units 4
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 4
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 8
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Colour Pink
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 303 mm
Height 82 mm
Depth 8.5 mm
Built-in height 0 mm
Diameter bore hole (opening) 53.6 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01977EN-02.pdf pdf (0.6 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης