![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067080-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane™ μηχανισμοί για ρύθμιση φωτισμού ballast 1-10V
CELIANE
Legrand
Celiane™ μηχανισμοί για ρύθμιση φωτισμού ballast 1-10V
ΚΩΔ. 067080
EAN.
3245060670801
Ρυθμιστής για μπάλλαστ 1 - 10V Επιτρέπει τον έλεγχο και τη ρύθμιση λαμπτήρων με μπάλλαστ 1 - 10V. Δέχεται τα πλακίδια αρ. καταλ. 65083 (white) ή 65183 (titanium) ή 66250 (ivory) ή 65283 (graphite).
Εγγύηση 2 χρόνια
172,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Number of modules (module system) | 2 |
App control via Bluetooth | No |
Serial dimmer | No |
Type of load | Other |
Substation input | Yes |
Light value memory | Yes |
Applicable with button | Yes |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Module frame |
Type of fastening | Mounting with screw |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Transparent | No |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Nominal voltage | 240-240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Control voltage | 100-240 V |
Nominal power resistive load | 40-600 W |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Stress test conformity (1000V) | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ