![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067601-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane™ μηχανισμοί ελέγχου διακόπτες ρολών 6 Α - 250 V~
CELIANE
Legrand
Celiane™ μηχανισμοί ελέγχου διακόπτες ρολών 6 Α - 250 V~
ΚΩΔ. 067601
EAN.
3245060676018
Διακόπτης Για τον απευθείας έλεγχο του μοτέρ Ελέγχει ρολλά, περσίδες, τέντες
Εγγύηση 2 χρόνια
38,06 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Model | 1-pole switch |
Number of poles | 1 |
Method of operation | Other |
Mechanical controllable | Yes |
Electronic controllable | No |
Mounting method | Module frame |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Type of fastening | Other |
Connection type | Push-in clamp |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7016 |
Transparent | No |
Label space/information surface | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Rated current | 6 A |
---|---|
Nominal voltage | 250 V |
Number of buttons | 3 |
Number of modules (module system) | 2 |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 40 mm |
Built-in depth | 24 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Antimicrobial treatment | No |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ