![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080244-LEGRAND.jpg)
Celiane™ κουτιά εξωτ.τοποθέτησης,2 ρυθμιζόμενα ύψη (27/40 mm). Δεν είναι συμβατά με τα πλαίσια 'Materials'. Διατίθ.με βίδες. Titanium
CELIANE
Legrand
Celiane™ κουτιά εξωτ.τοποθέτησης,2 ρυθμιζόμενα ύψη (27/40 mm). Δεν είναι συμβατά με τα πλαίσια 'Materials'. Διατίθ.με βίδες. Titanium
ΚΩΔ. 080244
EAN.
3245060802448
Κουτ εξωτερικής τοποθέτησης χρώματος titanium 1 θέσεως
Εγγύηση 2 χρόνια
23,69 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Surface mounted frame |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | Yes |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal |
Shape | Rectangular |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Titanium |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
With cable entry | Yes |
---|---|
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Width | 90 mm |
Height | 85 mm |
Depth | 40 mm |
Device width | 90 mm |
Device height | 85 mm |
Device depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-50 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_705587
(1.04 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001428
(0.24 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ