![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080242-LEGRAND.jpg)
Celiane™ κουτιά εξωτερικής τοποθέτησης 2 ρυθμιζόμενα ύψη (27/40 mm) Δεν είναι συμβατά με τα πλαίσια 'Materials' Διατίθενται με βίδες
CELIANE
Legrand
Celiane™ κουτιά εξωτερικής τοποθέτησης 2 ρυθμιζόμενα ύψη (27/40 mm) Δεν είναι συμβατά με τα πλαίσια 'Materials' Διατίθενται με βίδες
ΚΩΔ. 080242
EAN.
3245060802424
Κουτί χρώματος white 2 θέσεων Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετα
Εγγύηση 2 χρόνια
33,27 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Surface mounted frame |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | Yes |
Number of modules (module system) | 4 |
Number of units | 2 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Rectangular |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Width | 164 mm |
Height | 85 mm |
Depth | 40 mm |
Device width | 164 mm |
Device height | 85 mm |
Device depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-50 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001428
(0.24 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ