![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067439-WEB-R.jpg)
Celiane™ κιτ σύνδεσης και εντοιχισμού των πριζών κεντρικής εγκατάστασης
CELIANE
Legrand
Celiane™ κιτ σύνδεσης και εντοιχισμού των πριζών κεντρικής εγκατάστασης
ΚΩΔ. 067439
EAN.
3245060674397
Περιέχει τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη σύνδεση στην πρίζα της κεντρικής εγκατάστασης
Εγγύηση 2 χρόνια
55,73 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Material | Other |
---|---|
Mounting method | Surface mounted |
Height | 51 mm |
Width | 51 mm |
Depth | 200 mm |
Contact pin | No |
---|---|
Socket vacuuming nozzle | Yes |
Foot switch | No |
Colour | White |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ