![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/068594-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane- κάλυμμα titanium για ανιχνευτή παρουσίας
MY HOME UP
Legrand
Celiane- κάλυμμα titanium για ανιχνευτή παρουσίας
ΚΩΔ. 068594
EAN.
3245060685942
Celiane™ BUS/SCS πλακίδια- κάλυμμα titanium για ανιχνευτή παρουσίας. Συνδυάζεται με τους μηχανισμούς : αρ.καταλ. 672 26 : ανιχνευτής κίνησης IR / US με μπουτόν αρ.καταλ. 670 94 : ανιχνευτής κίνησης με μπουτόν, 3 καλωδίων, 2000 W
Εγγύηση 2 χρόνια
19,37 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Other |
Suitable for touch sensor connector for bus system | Yes |
Type of fastening | Clamp mounting |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Titanium |
RAL-number (similar) | 7006 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |