Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

CAB 3™ σήμανση καλωδίων . Για διατομή καλωδίου από 1,5 έως 2,5 mm² "P"

CAB3 Legrand

CAB 3™ σήμανση καλωδίων . Για διατομή καλωδίου από 1,5 έως 2,5 mm² "P"

ΚΩΔ. 038345 EAN. 3245060383459

Για διατομή καλωδίου από 1,5 έως 2,5 mm² Σήμανση: γράμμα P Μαύρος λατινικός χαρακτήρας σε κίτρινο φόντο Η συσκευασία περιέχει λωρίδες των 30 σημάνσεων

Εγγύηση 2 χρόνια
0,10 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Booklet shape
Toothing None
Material Plastic
Core diameter 1.4-1.8 mm
Cable diameter 2.7-3.9 mm
Length 5.6 mm
Width 3 mm
Colour Yellow
Transparent No
With label space Yes
Imprint Letters
Mounting method Snap

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου