![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038151-LEGRAND.jpg)
CAB 3™ σήμανση για καλώδια και για κλέμμες Viking 3 , 0,5-1,5MM2 21-40
CAB3
Legrand
CAB 3™ σήμανση για καλώδια και για κλέμμες Viking 3 , 0,5-1,5MM2 21-40
ΚΩΔ. 038151
EAN.
3245060381516
Για διατομή καλωδίου από 0,5 έως 1,5 mm² και για κλέμμες Viking 3 Κλίμακα: αριθμοί 21 έως 40 Αριθμοί μαύρου χρώματος σε άσπρο φόντο
Εγγύηση 2 χρόνια
0,11 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Booklet shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 0.8-1.4 mm |
Cable diameter | 2-3.2 mm |
Length | 5 mm |
Width | 6 mm |
---|---|
Colour | White |
Transparent | No |
With label space | Yes |
Imprint | Numbers |
Mounting method | Snap |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ