Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

CAB 3™ σήμανση για καλώδια . Για διατομή καλωδίου από 4 έως 6 mm² γράμμα "U"

CAB3 Legrand

CAB 3™ σήμανση για καλώδια . Για διατομή καλωδίου από 4 έως 6 mm² γράμμα "U"

ΚΩΔ. 038380 EAN. 3245060383800

Για διατομή καλωδίου από 4 έως 6 mm² Σήμανση: γράμμα U Μαύρος λατινικός χαρακτήρας σε κίτρινο φόντο Η συσκευασία περιέχει λωρίδες των 20 σημάνσεων

Εγγύηση 2 χρόνια
0,15 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Booklet shape
Toothing None
Material Plastic
Core diameter 2.3-2.8 mm
Cable diameter 3.8-5 mm
Length 8 mm
Width 3 mm
Colour Yellow
Transparent No
With label space Yes
Imprint Letters
Mounting method Snap

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου