![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038333-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3™ σήμανση για καλώδια . Για διατομή καλωδίου από 1,5 έως 2,5 mm² γράμμα "D"
CAB3
Legrand
CAB 3™ σήμανση για καλώδια . Για διατομή καλωδίου από 1,5 έως 2,5 mm² γράμμα "D"
ΚΩΔ. 038333
EAN.
3245060383336
Για διατομή καλωδίου από 1,5 έως 2,5 mm² Σήμανση: γράμμα D Μαύρος λατινικός χαρακτήρας σε κίτρινο φόντο Η συσκευασία περιέχει λωρίδες των 30 σημάνσεων
Εγγύηση 2 χρόνια
0,10 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Booklet shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 1.4-1.8 mm |
Cable diameter | 2.7-3.9 mm |
Length | 5.6 mm |
Width | 3 mm |
---|---|
Colour | Yellow |
Transparent | No |
With label space | Yes |
Imprint | Letters |
Mounting method | Snap |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ