Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

CAB 3™ σήμανση για καλώδια . Για διατομή καλωδίου από 1,5 έως 2,5 mm² αριθμοί 61-80

CAB3 Legrand

CAB 3™ σήμανση για καλώδια . Για διατομή καλωδίου από 1,5 έως 2,5 mm² αριθμοί 61-80

ΚΩΔ. 038163 EAN. 3245060381639

Για διατομή καλωδίου από 1,5 έως 2,5 mm² Κλίμακα: αριθμοί 61 έως 80 Αριθμοί μαύρου χρώματος σε άσπρο φόντο Συσκευασία: λωρίδες των 20 τεμαχίων Κάθε λωρίδα περιλαμβάνει μία σειρά από 20 διαδοχικούς διψήφιους αριθμούς

Εγγύηση 2 χρόνια
0,13 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Booklet shape
Toothing None
Material Plastic
Core diameter 1.4-1.8 mm
Cable diameter 2.7-3.9 mm
Length 5.6 mm
Width 6 mm
Colour White
Transparent No
With label space Yes
Imprint Numbers
Mounting method Snap

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου