![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038162-LEGRAND.jpg)
CAB 3™ σήμανση για καλώδια . Για διατομή καλωδίου από 1,5 έως 2,5 mm² αριθμοί 41-60
CAB3
Legrand
CAB 3™ σήμανση για καλώδια . Για διατομή καλωδίου από 1,5 έως 2,5 mm² αριθμοί 41-60
ΚΩΔ. 038162
EAN.
3245060381622
Για διατομή καλωδίου από 1,5 έως 2,5 mm² Κλίμακα: αριθμοί 41 έως 60 Αριθμοί μαύρου χρώματος σε άσπρο φόντο Συσκευασία: λωρίδες των 20 τεμαχίων Κάθε λωρίδα περιλαμβάνει μία σειρά από 20 διαδοχικούς διψήφιους αριθμούς
Εγγύηση 2 χρόνια
0,13 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Booklet shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 1.4-1.8 mm |
Cable diameter | 2.7-3.9 mm |
Length | 5.6 mm |
Width | 6 mm |
---|---|
Colour | White |
Transparent | No |
With label space | Yes |
Imprint | Numbers |
Mounting method | Snap |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ