![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038491-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3™ βάση σήμανσης για καλώδια διατομής από 25 έως 35 mm²
CAB3
Legrand
CAB 3™ βάση σήμανσης για καλώδια διατομής από 25 έως 35 mm²
ΚΩΔ. 038491
EAN.
3245060384913
Βάση για σήμανσεις καλωδίων CAB 3™ Για καλώδια διατομής από 25 έως 35 mm² Δέχεται μέχρι 8 σημάνσεις αριθμών, γραμμάτων ή συμβόλων από 0,5 έως 1,5mm² ή από 1,5 έως 2,5mm² Χρώμα : μαύρο
Εγγύηση 2 χρόνια
0,49 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Booklet shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 5.6-6.7 mm |
Cable diameter | 8.1-10.9 mm |
Length | 26.3 mm |
Width | 12.2 mm |
---|---|
Colour | Black |
Transparent | No |
With label space | No |
Imprint | None |
Mounting method | Snap |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ