BUS interface παλμικών μετρητών αερίου και νερού με με παλμική έξοδο. Τροφοδοτικό BUS 27V.
MY HOME UP
Bticino
BUS interface παλμικών μετρητών αερίου και νερού με με παλμική έξοδο. Τροφοδοτικό BUS 27V.
ΚΩΔ. 3522N
EAN.
8005543520710
BUS interface παλμικών μετρητών αερίου και νερού.Τα δεδομένα πτικοποιούνται στην οθόνη αφής ή στην οθόνη Multimedia. Τροφοδοτικό BUS 27V.
Εγγύηση 2 χρόνια
161,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Energy meter |
---|---|
Connection type | Direct |
Reactive power | No |
Approved according to PTB | No |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ