![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/26/26603-BTICINO-1000.jpg)
Bticino™ -Πλαίσιο Στεγανοποίησης IP44
IDROBOX
Bticino
Bticino™ -Πλαίσιο Στεγανοποίησης IP44
ΚΩΔ. 26603
EAN.
8005543513729
Πλαίσιο στεγανοποίησης IP44 (όταν είναι κλειστό). Συμβατό μόνο με πλαίσια 3 στοιχείων,τοποθετημένα σε χωνευτό κουτί διακόπτη 3 στοιχείων. Διαστάσεις: Υ=11,6 mm - Π=14,3 mm.
Εγγύηση 2 χρόνια
31,45 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 3 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | No |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | Yes |
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
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Colour | Other |
Transparent | No |
With hinged lid | Yes |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Screw mounting |
Width | 142 mm |
Height | 115.6 mm |
Depth | 26 mm |
Built-in width | 0 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ