Bticino™ πλαίσια στεγανοποίησης 4 στοιχείων λευκό
IDROBOX
Bticino
Bticino™ πλαίσια στεγανοποίησης 4 στοιχείων λευκό
ΚΩΔ. 24604N
EAN.
8012199965406
Πλαίσιο στεγανοποίησης 4 στοιχείων IP55 Συνδυάζεται με το κουτί εντοιχισμού 504Ε (για τοίχο) Χρώμα: λευκό
Εγγύηση 2 χρόνια
27,36 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 4 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | No |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | Yes |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With hinged lid | Yes |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Screw mounting |
Width | 154.2 mm |
Height | 98 mm |
Depth | 31.3 mm |
Built-in width | 0 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ