Bticino™ LivingLight Air Bάσεις Στήριξης για κουτιά 3+3 στοιχείων
LIVING LIGHT
Bticino
Bticino™ LivingLight Air Bάσεις Στήριξης για κουτιά 3+3 στοιχείων
ΚΩΔ. LN4726C
EAN.
8005543423738
Βάση στήριξης 3+3 στοιχείων Στήριξη με βίδες Συνδυάζεται με πλαίσια Livinglight AIR
Εγγύηση 2 χρόνια
19,18 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Mounting method | Mounting with screw |
With nail | No |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Mounting direction | Vertical |
Number of modules horizontal (module system) | 3 |
Number of modules vertical (module system) | 2 |
With built-in installation box | Yes |
With screws | Yes |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
---|---|
Flush-mounted installation | No |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_707533/A1
(0.7 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ