Bticino™ Bάσεις Στήριξης με νύχια για κουτιά 2 στοιχείων
AXOLUTE
Bticino
Bticino™ Bάσεις Στήριξης με νύχια για κουτιά 2 στοιχείων
ΚΩΔ. H4702G
EAN.
8012199791197
Βάση στήριξης Στήριξη με νύχια. Αρ.στοιχείων: 2 στοιχεία. Συνδυάζεται με τα κουτιά εντοιχισμού: αρ.καταλόγου 502Ε για τοίχο. αρ.καταλόγου PB502Ν για γυψοσανίδα.
Εγγύηση 2 χρόνια
8,79 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Mounting method | Mounting with claw |
With nail | No |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of modules horizontal (module system) | 2 |
Number of modules vertical (module system) | 2 |
With built-in installation box | Yes |
With screws | Yes |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
---|---|
Flush-mounted installation | No |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69266618 0001
(1.67 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ