![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/LN4703-BTICINO-1000.jpg)
Bticino™ Bάσεις Στήριξης για κουτιά 3 στοιχείων
LIVING LIGHT
Bticino
Bticino™ Bάσεις Στήριξης για κουτιά 3 στοιχείων
ΚΩΔ. LN4703
EAN.
8012199974750
Βάση στήριξης 3 στοιχείων Στήριξη με βίδες Συνδυάζεται με πλαίσια Livinglight τετράγωνα ή οβάλ "ιταλικού" τύπου και Living International Συνδυάζεται τα κουτά εντοιχισμού 503Ε (για τοιχο) και PB503 (για γυψοσανίδα)
Εγγύηση 2 χρόνια
2,27 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Mounting method | Mounting with screw |
With nail | No |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of modules horizontal (module system) | 3 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With built-in installation box | Yes |
With screws | Yes |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
---|---|
Flush-mounted installation | No |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
3 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
7 έντυπα
PEP
Πιστοποιητικό
OC / CB-DE 2-036676-A2
(0.66 Mo)
PEP
PEP
PEP
PEP
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_707533/A1
(0.7 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ