![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/BM/BMSO4003-BTICINO-1000.jpg)
BT ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ IR ΚΑΤΆΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
LIGHTING SENSOR
Bticino
BT ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ IR ΚΑΤΆΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΔ. BMSO4003
EAN.
8012199981420
Βασικό εργαλείο διαμόρφωσης υπερύθρων για αισθητήρες φωτισμού που επιτρέπει την προσαρμογή των προεπιλογών αισθητήρων φωτισμού και της ευαισθησίας ανίχνευσης μέσω κουμπιών προεπιλογής
Εγγύηση 2 χρόνια
89,71 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
With manual transmitter | Yes |
---|---|
Wall-mounted transmitter | No |
Window transmitter | No |
Supplied remote control | Yes |
Signal transmission | Infrared |
Number of channels | 1 |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9016 |
---|---|
Transparent | No |
Range | 4 m |
Suitable for switch | Yes |
Suitable for dimmer | No |
Suitable for venetian shutter switch | No |
Suitable for indication element | No |
Suitable for movement sensor | Yes |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ