![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/421083-LEGRAND-1000.jpg)
Βοηθητικό τροφοδοτικό ράγας για DPX³. Για χρήση με τις ηλεκτρονικές μονάδες
DPX3
Legrand
Βοηθητικό τροφοδοτικό ράγας για DPX³. Για χρήση με τις ηλεκτρονικές μονάδες
ΚΩΔ. 421083
EAN.
3245064210836
Βοηθητικό τροφοδοτικό ράγας για DPX³. Για χρήση με τις ηλεκτρονικές μονάδες. Κατάλληλο για DPX³ 160/250/630/1600
Εγγύηση 2 χρόνια
152,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Mounting method | Other |
---|---|
Width in number of modular spacings | 2 |
With LED indication | Yes |
Bus voltage stockable | No |
Number of lines to feed | 8 |
Max. output current | 250 mA |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ