Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title

Βοηθητική μαχαιρωτή επαφή 2 (NO+NC)

DSX 160 320 Legrand

Βοηθητική μαχαιρωτή επαφή 2 (NO+NC)

ΚΩΔ. 424244 EAN. 3414971979604

Βοηθητική μαχαιρωτή επαφή 2 (NO+NC). Υποδεικνύει την κατάσταση του χειριστηρίου

Εγγύηση 2 χρόνια
14,39 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Device fitting Auxiliary switch/relay
Function Auxiliary switch
Width in number of modular spacings 16.8
Number of contacts as normally open contact 2
Number of contacts as normally closed contact 2
Number of fault-signal switches 2
Rated switch current 5 A
Rated voltage 250 V
Voltage type AC
With auto test for earth leakage function No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) 4
Suitable for max. current main contact unit 320 A
Width 16.8 mm
Height 22 mm
Depth 26 mm
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -25-70 °C
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 0.5-2.5 mm²
Label space/information surface No
Contains Batteries and/or Accumulator No
Connected object No
Application store for download Not applicable

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
LE12100AA.pdf pdf (4.35 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου