Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title
title

Βοηθητική επαφή ένδειξης κατάστασης για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής 5Α- 230V

DSX 63 160 Legrand

Βοηθητική επαφή ένδειξης κατάστασης για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής 5Α- 230V

ΚΩΔ. 424208 EAN. 3414971979048

Βοηθητική επαφή ένδειξης κατάστασης για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής 5Α- 230V. Μπορεί να τοποθετηθεί και στις δύο πλευρές των διακοπτών

Εγγύηση 2 χρόνια
8,49 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Device fitting Auxiliary switch/relay
Function Auxiliary switch
Width in number of modular spacings 8.75
Number of contacts as normally open contact 1
Number of contacts as normally closed contact 1
Number of contacts as change-over contact 1
Number of fault-signal switches 0
Rated switch current 5 A
Rated voltage 250 V
Voltage type AC
With auto test for earth leakage function No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) 4
Width 8.75 mm
Height 83 mm
Depth 67.2 mm
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -25-70 °C
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 1-1 mm²
Label space/information surface No
Contains Batteries and/or Accumulator No
Connected object No
Application store for download Not applicable

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
LE12104AA.pdf pdf (4.37 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
424208.dwg dwg (0.05 Mo)