![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/421011-LEGRAND-1000.jpg)
Βοηθητική επαφή- διακόπτη ελέγχου μεταξύ δύο πηγών για DPX3 και DMX3 αυτόματο διακόπτη και επαφές CTX3
DPX³
Legrand
Βοηθητική επαφή- διακόπτη ελέγχου μεταξύ δύο πηγών για DPX3 και DMX3 αυτόματο διακόπτη και επαφές CTX3
ΚΩΔ. 421011
EAN.
3245064210119
Εκκίνηση/διακοπή γεννήτριας Mamage, έλεγχος μονοφασικών, διφασικών και τριφασικών δικτύων, έλεγχος τάσεων φάσης και ουδέτερης φάσης
Εγγύηση 2 χρόνια
44,84 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Device fitting | Miniature circuit breaker (MCB) |
---|---|
Function | Auxiliary switch |
Width in number of modular spacings | 33.8 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 1 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 5 A |
---|---|
Rated voltage | 250 V |
Voltage type | AC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 5 A |
Έντυπα
4 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Εργαστηριακό Εντυπο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ