![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-424245-WEB-R.jpg)
Βοηθητική επαφή 4 (NO+NC)
DSX 160 320
Legrand
Βοηθητική επαφή 4 (NO+NC)
ΚΩΔ. 424245
EAN.
3414971979628
Βοηθητική επαφή 4 (NO+NC). Υποδεικνύει την κατάσταση των επαφών
Εγγύηση 2 χρόνια
26,50 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Device fitting | Auxiliary switch/relay |
---|---|
Function | Auxiliary switch |
Width in number of modular spacings | 12 |
Number of contacts as normally open contact | 4 |
Number of contacts as normally closed contact | 4 |
Number of fault-signal switches | 4 |
Rated switch current | 5 A |
Rated voltage | 250 V |
Voltage type | AC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 320 A |
Width | 12 mm |
Height | 69 mm |
Depth | 60.5 mm |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 0.5-2.5 mm² |
Label space/information surface | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Application store for download | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ