![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417151-LEGRAND-1000.jpg)
Βοηθητική επαφή 2NO για CTX3 mini και Ρελέ ελέγχου - μπροστινή τοποθέτηση
CTX
Legrand
Βοηθητική επαφή 2NO για CTX3 mini και Ρελέ ελέγχου - μπροστινή τοποθέτηση
ΚΩΔ. 417151
EAN.
3414970404732
Βοηθητική μονάδα επαφής για την ένδειξη της ανοικτής ή κλειστής κατάστασης των κύριων επαφών του ρελέ.
Εγγύηση 2 χρόνια
11,26 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 2 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 3 A |
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Model | Clip-on |
Mounting method | Front fastening |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ