Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Βοηθητική επαφή 1NO3NC για CTX3 mini και Ρελέ ελέγχου - μπροστινή τοποθέτηση

CTX Legrand

Βοηθητική επαφή 1NO3NC για CTX3 mini και Ρελέ ελέγχου - μπροστινή τοποθέτηση

ΚΩΔ. 417156 EAN. 3414970404831

Βοηθητική μονάδα επαφής για την ένδειξη της ανοικτής ή κλειστής κατάστασης των κύριων επαφών του ρελέ.

Εγγύηση 2 χρόνια
15,62 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of contacts as change-over contact 0
Number of contacts as normally open contact 1
Number of contacts as normally closed contact 3
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V 3 A
Type of electric connection Screw connection
Model Clip-on
Mounting method Front fastening

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE07420AB.pdf pdf (4.77 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου