Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Βοηθητική επαφή 1NO1NC για CTX3 4P 40A έως 135A - πλευρική τοποθέτηση

CTX3 Legrand

Βοηθητική επαφή 1NO1NC για CTX3 4P 40A έως 135A - πλευρική τοποθέτηση

ΚΩΔ. 416849 EAN. 3414970408587

Βοηθητική μονάδα επαφής για την ένδειξη της ανοικτής ή κλειστής κατάστασης των κύριων επαφών του ρελέ.

Εγγύηση 2 χρόνια
11,87 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of contacts as change-over contact 0
Number of contacts as normally open contact 1
Number of contacts as normally closed contact 1
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V 3 A
Type of electric connection Screw connection
Model Clip-on
Mounting method Side mounting

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου