![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/LG-756396-WEB-F.jpg)
Βασικό κιτ εγκατάστασης για μια συνδεδεμένη εγκατάσταση Valena Life with Netatmo, Black
VALENA LIFE WITH NETATMO
Legrand
Βασικό κιτ εγκατάστασης για μια συνδεδεμένη εγκατάσταση Valena Life with Netatmo, Black
ΚΩΔ. 756396
EAN.
3414972053877
Το βασικό kit εγκατάστασης σας επιτρέπει να χειριστείτε απομακρυσμένα τον φωτισμό, τα ρολά & τις ηλεκ. συσκευές σας μέσω της εφαρμογής Home+Control ή με τη φωνή σας, και να παρακολουθείτε την κατανάλωση των συσκευών σας.
Εγγύηση 2 χρόνια
292,00 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Standby consumption | 7.2 |
---|---|
Bus system KNX | No |
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Zigbee |
Radio frequent bidirectional | Yes |
Model | Multiple interface |
Mounting method | Flush-mounted |
Max. number of devices per channel | 100 |
Demounting protection | Yes |
With LED indication | No |
Updateable | Yes |
Operating voltage | 230-250 V |
Voltage type | AC |
Protocol | TCP/IP |
Provider dependent | No |
Visualization | Yes |
Web-Server | No |
Radio interface | Yes |
IR interface | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | 0-45 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Type of load | Not applicable |
---|---|
Halogen free | Yes |
Connection type | automatic terminal , Cable |
Terminals capacity | 0.75-2.5 mm² |
Label space/information surface | No |
Fitted with USB plug | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Addressable | No |
IEC code (Pack1) | CR2032 |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Element Composition (Pack1) | Lithium (battery or accumulator) |
Number of Pack 1 | 1 |
Number of Single Element (Pack1) | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 3 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Connected object | Yes |
Operating method | Wifi network , Zigbee |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | Yes |
With voice command | Yes |
Compatible voice assistants | Amazon Alexa , Apple Siri , Google Assistant |
Application name | Home + Control |
Product use function | Connected devices interface |
Connectable by Internet box | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711913
(0.72 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ