Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Βασικό kit εγκατάστασης για μια συνδεδεμένη εγκατάσταση LivingLight with Netatmo, Λευκό

LIVING LIGHT Bticino

Βασικό kit εγκατάστασης για μια συνδεδεμένη εγκατάσταση LivingLight with Netatmo, Λευκό

ΚΩΔ. N4500C EAN. 8005543642085

Το βασικό kit εγκατάστασης σας επιτρέπει να χειριστείτε απομακρυσμένα τον φωτισμό, τα ρολά & τις ηλεκ. συσκευές σας μέσω της εφαρμογής Home+Control ή με τη φωνή σας, και να παρακολουθείτε την κατανάλωση των συσκευών σας.

Εγγύηση 2 χρόνια
216,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Bus system KNX No
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent Yes
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems Zigbee
Radio frequent bidirectional Yes
Model Multiple interface
Mounting method Flush-mounted
Max. number of devices per channel 100
Demounting protection Yes
With LED indication No
Updateable Yes
Operating voltage 230-250 V
Voltage type AC
Protocol TCP/IP
Provider dependent No
Visualization Yes
Web-Server No
Radio interface Yes
IR interface No
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature 0-45 °C
Terminal marking indication Yes
Type of load Not applicable
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Cable
Terminals capacity 0.75-2.5 mm²
Label space/information surface No
Fitted with USB plug No
Contains Batteries and/or Accumulator Yes
Addressable No
Connected object Yes
Operating method Wifi network , Zigbee
Application store for download App Store , Google Play Store
Programming way Smartphone apps
Programmable Yes
Interoperable connection Protocol Yes
With voice command Yes
Compatible voice assistants Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Application name Home + Control
Product use function Connected devices interface
Connectable by Internet box Yes

Έντυπα

3 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
RA00185AC_EN.pdf pdf (7.84 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
IDP000209_01-EN.pdf pdf (0.42 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE11382AA.pdf pdf (1.37 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
PEP
LGRP-01549-V01.01-EN.pdf pdf (0.85 Mo)
Πιστοποιητικό