![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Βάση στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την οριζόντια στήριξη DPX-3/DRX 630, 3P 36 στοιχείων
XL3S 630
Legrand
Βάση στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την οριζόντια στήριξη DPX-3/DRX 630, 3P 36 στοιχείων
ΚΩΔ. 338706
EAN.
3414970904348
Βάση εγκατάστασης XL3S 630 & XL3S 4000 για την οριζόντια στήριξη DPX-3/DRX 630, 3P 36 στοιχείων, παρέχεται με βίδες στερέωσης
Εγγύηση 2 χρόνια
63,98 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 145 mm |
---|---|
Width | 724 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ