Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Βάση στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την κάθετη στήριξη DPX-IS 250 4P 36 στοιχείων

XL3S 630 Legrand

Βάση στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την κάθετη στήριξη DPX-IS 250 4P 36 στοιχείων

ΚΩΔ. 338924 EAN. 3414970905802

Βάση εγκατάστασης XL3S 630 & XL3S 4000 για την κάθετη στήριξη DPX-IS 250 4P 36 στοιχείων, παρέχεται με βίδες στερέωσης

Εγγύηση 2 χρόνια
105,49 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Height 300 mm
Width 700 mm
Material Steel
Surface protection Galvanized
Perforated Yes
Halogen free Yes

Έντυπα

3 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE09860AB.pdf pdf (1.81 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
9 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.137 (1.04 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)
Πιστοποιητικό