![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Βάση στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την κάθετη στήριξη DPX-3/DRX 630 με e.l.c.bs, 16 στοιχείων
XL3S 630
Legrand
Βάση στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την κάθετη στήριξη DPX-3/DRX 630 με e.l.c.bs, 16 στοιχείων
ΚΩΔ. 338721
EAN.
3414970904478
Βάση εγκατάστασης XL3S 630 & XL3S 4000 για την κάθετη στήριξη DPX-3/DRX 630 με e.l.c.bs, 16 στοιχείων, παρέχεται με βίδες στερέωσης
Εγγύηση 2 χρόνια
62,30 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 374 mm |
---|---|
Width | 533 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
9 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ