Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Βάση στήριξης Mosaic™-Για 3 στοιχεία

MOSAIC ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Legrand

Βάση στήριξης Mosaic™-Για 3 στοιχεία

ΚΩΔ. 080259 EAN. 3245060802592

Βάσεις στήριξης Mosaic™

Εγγύηση 2 χρόνια
7,45 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 113 mm
Mounting method Mounting with screw
Depth 7.2 mm
Height 71 mm
Mounting method of the module inserts Front side
Number of modules horizontal (module system) 3
Number of modules vertical (module system) 1
With built-in installation box No
Mounting direction Horizontal and vertical
Suitable for mounting in round junction box 60 mm No
With nail No
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm No
Model Flush-mounted
Material quality Other
Surface protection Galvanic/electrolytic zinc plated
Material Metal
With screws No
Flush-mounted installation Yes

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F00440EN-02.pdf pdf (0.66 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
BIM Data
3D Autocad
3D_LG-080259.stp ifc (2.2 Mo)
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002285 (0.47 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες