Βάση στήριξης για τα αξεσουάρ του μετεωρολογικού σταθμού Netatmo (για το Βροχόμετρο ή το Ανεμόμετρο)
NETATMO
NETATMO
Βάση στήριξης για τα αξεσουάρ του μετεωρολογικού σταθμού Netatmo (για το Βροχόμετρο ή το Ανεμόμετρο)
ΚΩΔ. NWM01-WW
EAN.
3700730500913
Τοποθετήστε εύκολα το Smart Βροχόμετρο ή το Smart Ανεμόμετρο
Εγγύηση 2 χρόνια
23,50 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 46 mm |
---|---|
Height | 120 mm |
Depth | 46 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ