Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Βάση στήριξης για radio και MyHOME 2- μηχανισμοί Valena In'Matic

VALENA LIFE Legrand

Βάση στήριξης για radio και MyHOME 2- μηχανισμοί Valena In'Matic

ΚΩΔ. 752044 EAN. 3414970635099

Valena™ Life/Allure - MyHOME BUS - Δέκτες για τον Έλεγχο Φωτισμού και Ρολών BUS/SCS - Δέχεται μηχανισμούς 2 στοιχείων

Εγγύηση 2 χρόνια
11,99 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Flush-mounted
Mounting method Mounting with claw and screw
With nail No
Mounting method of the module inserts Front side
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of modules horizontal (module system) 2
Number of modules vertical (module system) 1
With built-in installation box No
With screws No
Suitable for mounting in round junction box 60 mm No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm No
Material Other
Material quality Other

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
752044_AllCATPart.stp ifc (11.12 Mo)