![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-338977-WEB-R.jpg)
Bάση στήριξης για DSX διακόπτες μεταγωγής F2, για κάθετη στήριξη
XL3 S
Legrand
Bάση στήριξης για DSX διακόπτες μεταγωγής F2, για κάθετη στήριξη
ΚΩΔ. 338977
EAN.
3414972239745
Bάση στήριξης για DSX διακόπτες μεταγωγής F2, για κάθετη στήριξη. Για ερμάρια 24 στοιχείων
Εγγύηση 2 χρόνια
53,04 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 110 mm |
---|---|
Width | 520 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
Perforated | Yes |
---|---|
Operating / setting temperature | -20-70 °C |
Colour | Colourless |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ