![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031457-LEGRAND-1000.jpg)
Βάση Oteo 1 μηχανισμού στενή για οριζόντια ή κάθετη εγκατάσταση παράλληλα με το μίνι κανάλι DLPlus, πάχους 12,5mm
DLP MINI ΚΑΝΑΛΙΑ
Legrand
Βάση Oteo 1 μηχανισμού στενή για οριζόντια ή κάθετη εγκατάσταση παράλληλα με το μίνι κανάλι DLPlus, πάχους 12,5mm
ΚΩΔ. 031457
EAN.
3245060314576
Επιτρέπει την τοποθέτηση εξαρτημάτων διακοπτικού παράλληλα με το μίνι κανάλι DLPlus
Εγγύηση 2 χρόνια
5,08 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height baseboard duct | 12.5 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 32 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
3 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ