![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032072-LEGRAND-1000.jpg)
Βάση για δεματικά Colring μέγιστου πλάτους 9mm- με βίδα
COLRING™
Legrand
Βάση για δεματικά Colring μέγιστου πλάτους 9mm- με βίδα
ΚΩΔ. 032072
EAN.
3245060320720
Bάση στήριξη με βίδα διαμέτρου 5 mm. Για όλα τα κολλάρα Colring™ Άχρωμη 21 x 16,5 x 8,8 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
0,25 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Length | 21 mm |
---|---|
Width | 16.5 mm |
Height | 8.8 mm |
Suitable for cable tie width to | 9 mm |
Type of fastening | Other |
Diameter mounting hole | 5 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Operating / setting temperature | -25-85 °C |
Colour | Colourless |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ