![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020517_pw_141926.jpg)
Βάση έδρασης XL³ 4000- ύψους 100mm- 975x975 mm
XL³ 4000
Legrand
Βάση έδρασης XL³ 4000- ύψους 100mm- 975x975 mm
ΚΩΔ. 020517
EAN.
3245060205171
Βάση έδρασης XL³ 4000- ύψους 100mm- 975x975 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
165,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 475 mm |
Suitable for enclosure building depth | 975 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 475 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 975 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
BIM Data
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ