Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Βάση έδρασης XL³ 4000- ύψους 100mm- 975x475 mm

XL³ 4000 Legrand

Βάση έδρασης XL³ 4000- ύψους 100mm- 975x475 mm

ΚΩΔ. 020514 EAN. 3245060205140

Βάση έδρασης XL³ 4000- ύψους 100mm- 975x475 mm

Εγγύηση 2 χρόνια
153,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Base complete
Material Steel
Colour Grey
Suitable for enclosure building width 475 mm
Suitable for enclosure building depth 725 mm
Suitable for aeration/de-aeration No
Suitable for cable patch No
Suitable for outdoor set-up No
Width 475 mm
Height 100 mm
Depth 725 mm

Έντυπα

1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)