![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036292-LEGRAND.jpg)
Βάση έδρασης για πίνακες Marina, πλάτους 800 mm Χ βάθους 300 mm- Ύψους 170 mm
MARINA
Legrand
Βάση έδρασης για πίνακες Marina, πλάτους 800 mm Χ βάθους 300 mm- Ύψους 170 mm
ΚΩΔ. 036292
EAN.
3245060362928
Βάση έδρασης για πίνακες Marina, πλάτους 800 mm Χ βάθους 300 mm- Ύψους 170 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
361,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Base complete |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | Yes |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | Yes |
Width | 790 mm |
Height | 170 mm |
Depth | 265 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ