![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-411956-WEB-R.jpg)
Aυτόματος διακόπτης διαρροής DX³, 2Π, τύπου Β, 40Α, 30mA
DX3
Legrand
Aυτόματος διακόπτης διαρροής DX³, 2Π, τύπου Β, 40Α, 30mA
ΚΩΔ. 411956
EAN.
3414972087827
Aυτόματος διακόπτης διαρροής DX³, 2Π, τύπου Β, 40Α, 30mA. Στοιχείων
Εγγύηση 2 χρόνια
688,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of poles | 2 |
---|---|
Rated voltage | 230 V |
Rated current | 40 A |
Rated fault current | 0.03 A |
Rated insulation voltage Ui | 500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp | 4000 kV |
Mounting method | DIN rail |
Leakage current type | B |
Selective protection | No |
Short-time delayed tripping | Yes |
Short-circuit breaking capacity (Icw) | 10 kA |
Surge current capacity | 3 kA |
Voltage type | AC |
With interlocking device | Yes |
Frequency | 50 Hz |
Additional equipment possible | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width in number of modular spacings | 4 |
Built-in depth | 44 mm |
Ambient temperature during operating | -25-60 °C |
---|---|
Pollution degree | 2 |
Connectable conductor cross section multi-wired | 0.75-35 mm² |
Connectable conductor cross section solid-core | 0.75-50 mm² |
RAL-number (similar) | 7035 |
Explosion-proof | No |
Width | 71.2 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 77.8 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Nominal voltage | 195-253 V |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | No |
Colour | Grey |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Busbar and cable |
Label space/information surface | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2939
(0.8 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-CB FR_711710
(0.65 Mo)
Πιστοποιητικό
CEBEC-22311
(4.98 Mo)
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002587
(0.27 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40055025
(0.34 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ